TMDXEVM368
TMS320DM36x 评估模块
TMDXEVM368
概述
借助 TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM),开发人员可直接评估 TI 的数字媒体 (DMx) 处理器,并开始构建数字视频应用,如 IP 安防摄像头、运动相机、无人机、可穿戴器件、数字标牌、可视门铃及其他数字视频产品
TMS320DM36x DVEVM 使开发人员能够编写适用于 ARM 的生产就绪型应用代码,并使用 DMx API 访问 HDVICP 协处理器核心,从而直接开始开发 TMS320DM368 和 TMS320DM365 数字媒体处理器的应用。
特性
- 基于数字媒体处理器的 TMS320DM368 开发板
- 并行摄像头输入与 Leopard Imaging LI-5M02 摄像头板兼容
- 通过分量视频(高清)和复合/S 视频(标清)接口进行 NTSC 或 PAL 信号视频捕捉
- 通过分量视频(高清)和复合/S 视频(标清)接口进行 NTSC 或 PAL 输出
- 其他特性,如麦克风输入、耳机输出、线路输入和线路输出、UART、USB 2.0 HS、2GB NAND 闪存和用于测试的 JTAG
- 套件中提供了 Linux 支持包软件开发工具套件 (LSP SDK) 和 TI eXpressDSP™ 基于 Linux 的 DVSDK
- TI 的 HD MPEG-4、H.264、MPEG2 以及 JPEG 编解码器
- 注意:配套带引线的桶形插孔,用于连接台式电源。此套件不包括电源,必须单独购买。推荐的壁装电源为 SMI18-5-V-P5(5V、3A)
- TMDXEVM368
- 电源线
- USB 鼠标和适配器
- 串行 UART 电缆
- 以太网线缆
- 分量视频电缆
- USB 读卡器
- 快速入门指南
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
MSP430 microcontrollers
多媒体和工业网络 SoC
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMS320DM368 Evaluation Module User's Guide | 2016-8-3 | |||
| 证书 | TMDXEVM368 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 更多文献资料 | TMX320DM368 Digital Video Evaluation Module Quick Start Guide | 2016-8-4 |