TMDXCNCD28055ISO

Piccolo F2805x 隔离式 USB controlCARD

TMDXCNCD28055ISO

立即订购

概述

TMDXCNCD28055ISO 是一款基于 DIMM100 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 Piccolo F2805x 系列。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,从而提供薄型单板控制器解决方案。

首次评估时,通常购买与扩展坞或应用套件捆绑的 controlCARD。TMDXCNCD28055ISO 控制卡需要 DIMM100 基板才能运行。

特性

硬件特性

  • TMDXCNCD28055ISO:TMS320F28055 基于 DIMM100 的 controlCARD
  • 外形小巧
  • 板载隔离式 JTAG 调试探针 (Mini-USB XDS100v1)
  • DIMM 接口连接 F28x 模拟 I/O 和数字 I/O
  • DIMM 接口需要 5V 电源

 

软件特性

 

开始使用

  • TMDXCNCD28055ISO Piccolo F28055 controlCARD

C2000 实时微控制器
TMS320F28050 具有 60MHz 频率、32kB 闪存、PGA、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28051 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、PGA、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、PGA、3.75MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、PGA、3.75MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28053 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA、PGA、3.75MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、PGA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28055 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA、PGA 的 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x 隔离式 USB controlCARD

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDXCNCD28055ISO Piccolo F2805x 隔离式 USB controlCARD

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TMDXCNCD28055ISO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD28054MISO 支持 Piccolo TMS320F28054MPNT、InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 controlCARD

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持