TMDSADP

自适应时钟 JTAG 仿真适配器

TMDSADP

立即订购

概述

TMDSADP1420 适配器 – 可将带有 14 引脚本机连接器的 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类仿真器连接到带有紧凑型 (CTI) 20 引脚接头的 TMDXEVM6446 或客户电路板上。该适配器可改善信号完整性、转换电压,并可以选择提供自适应时钟。

TMDSADP1414 – 可将 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类 14 引脚仿真器连接到带有 14 引脚 JTAG 接头的定制客户电路板。TMDSADP1414 适配器可改善信号完整性、转换电压,并可以选择提供自适应时钟。它与 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类仿真器兼容;该仿真器带有 14 引脚本机连接器,可连接到带 14 引脚标准 JTAG 接头的目标板。

TMDSADP1460 仿真适配器板 – 可实现包含德州仪器 (TI) 60 引脚下一代仿真接口的目标板与传统的现场 14 引脚仿真硬件(例如 XDS510 和 XDS560)之间的搭配使用。如需更多相关信息,请参阅 60 引脚仿真接头技术参考 SPRU655A。

TMDSADPEMU-20A 适配器 – 一种小型印刷电路板适配器,顶部可连接 14 引脚和 20 引脚 (ARM) 仿真器。目标板侧连接器采用标准 20 引脚 ARM 配置。

TMDSADPEMU-20T 适配器 – 一种小型印刷电路板适配器,顶部可连接 14 引脚和 20 引脚 (ARM) 仿真器。目标板侧连接器采用 TI 20 CTI 配置。

BH-ADP-ISO14 – 用于将 TI 和第三方 14 引脚仿真器连接到带有 14 引脚 JTAG 接头的定制客户板。BH-ADP-ISO14 适配器旨在最大程度地减少和保护连接的设备(PC/仿真器/目标板)免受接地环路电压、恶劣环境和未经测试的新设计的影响。隔离适配器支持 3.3-5.0V 目标板,并且可与 TI 14 引脚 JTAG 连接一起使用。TI 之前以 TMDSADP1414-ISO 名称销售此工具。

特性

适配器特性
说明器件号仿真器接头目标接头RTCK 信号增强电压转换自适应时钟推荐用于
14 引脚仿真器到 14 引脚 TI JTAG 接头TMDSADP141414 TI14 TIXXXDM3x、DM2x、OMAP、DM644x 目标板
14 引脚仿真器到 20 引脚 TI JTAG 接头TMDSADP142014 TI20 TI (CTI)XXXDM6443/6446 目标板
14 引脚仿真器到 60 引脚高密度 TI JTAGTMDSADP146014 TI60 TI   C64x/DM64x/64x +目标板,带 60 引脚接头
20 引脚 ARM/14 引脚 TI 仿真器到 20 引脚 ARMTMDSADPEMU-20A20 ARM 或 14 TI20 ARMX  第三方 ARM 工具和 XDS510/XDS560 仿真器(DM644x 目标板)
20 引脚 ARM/14 引脚 TI 仿真器到 20 引脚 TI (CTI)TMDSADPEMU-20T20 ARM 或 14 TI20 TI (CTI)X  第三方 ARM 工具和 XDS510/XDS560 仿真器(DM644x 目标板)
  • 支持电压转换的适配器可满足 +3.3V 仿真器接口和 JTAG 目标板(需要低至 +1.8V 电压的接口)的需要。
  • 基于 TI ARM 的处理器的自适应时钟包括 8 个可选的延迟时钟选项
  • 适配器不需要修改目标板
  • 无需电源,由目标板供电

基于 Arm 的处理器
OMAP5912 应用处理器

 

数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM6443 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6446 达芬奇数字媒体片上系统
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

调试探针

TMDSADPEMU-20A — 自适应时钟 JTAG 仿真适配器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSADPEMU-20A 自适应时钟 JTAG 仿真适配器

close
版本: null
发布日期:
调试探针

BH-ADP-ISO14 — Blackhawk 隔离适配器(14 引脚)- 由 Blackhawk DSP 提供

支持的产品和硬件

BH-ADP-ISO14 Blackhawk 隔离适配器(14 引脚)- 由 Blackhawk DSP 提供

close
版本: null
发布日期:
调试探针

BH-ADP-ISO20 — Blackhawk 隔离适配器(20 引脚)- 由 Blackhawk DSP 提供

支持的产品和硬件

BH-ADP-ISO20 Blackhawk 隔离适配器(20 引脚)- 由 Blackhawk DSP 提供

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TMDSADP1420 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 TMDSADP1414 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 TMDSADPEMU-20A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 TMDSADP1460 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual (Rev. I) 2012-8-9
用户指南 JTAG Emulator Adapter Board Kit 14e-60t Quick Start Guide 2004-7-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持