TMCS1127EVM
TMCS1127 评估模块
TMCS1127EVM
概述
TMCS1127EVM 评估模块 (EVM) 旨在实现 TMCS1127 的快速便捷使用,TMCS1127 是一款采用内部基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监测器。此 EVM 支持用户在霍尔输入侧提供最大工作电流,同时通过增强型隔离栅测量隔离式输出。此电路板布局并非是目标电路的模型,也并非专门用于电磁 (EMI) 测试。TMCS1127EVM 由单个印刷电路板构成,可拆分为五个单独部分,支持用户测试单个静态点的所有灵敏度变化(A = 2.5V、B = 1.65V 或 C = 0.33V)。
特性
- 可评估 TMCS1127 的所有增益版本
- 测试点支持轻松访问器件引脚
- 采用较大铜平面来帮助散热
- 采用较大接线片连接器以将 EVM 连接到较大载流导线
霍尔效应电流传感器
立即订购并开发
评估板
TMCS1127AEVM — TMCS1127A 评估模块
TMCS1127AEVM — TMCS1127A 评估模块
评估板
TMCS1127BEVM — TMCS1127B 评估模块
TMCS1127BEVM — TMCS1127B 评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMCS1127x 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-7-16 |
证书 | TMCS1127BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-21 | |||
证书 | TMCS1127CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-21 | |||
证书 | TMCS1127AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-21 |