TMCS1101EVM

TMCS1101 隔离式霍尔效应电流检测评估模块

TMCS1101EVM

立即订购

概述

TMCS1101EVM 工具可帮助您快速、便捷地使用 TMCS1101,后者是一种采用内部比例式基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此评估模块使用户能够在测量隔离输出时将最大工作电流推入霍尔输入端。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。TMCS1101EVM 由单个 PCB 构成,可分为 8 个独立的部分。其中 4 个部分对应 TMCS1101 的 4 种单向型号,剩余 4 个部分对应该器件的双向型号。

特性
  • 可评估 TMCS1101Ax 的所有增益版本
  • 测试点允许轻松访问器件引脚
  • 采用较大铜平面来帮助散热
  • 采用较大接线片连接器以将 EVM 连接到较大载流导线
霍尔效应电流传感器
TMCS1101 具有基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1101-Q1 符合 AEC-Q100 标准且具有内部基准的 ±600V 隔离式精密电流传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMCS1101EVM

TMCS1101 隔离式霍尔效应电流检测评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMCS1101EVM

TMCS1101 隔离式霍尔效应电流检测评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMCS1101EVM User's Guide (Rev. A) 2020-3-25
证书 TMCS1101EVM EU Declaration of Conformity 2020-2-26
证书 TMCS1101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-6-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持