TLVM23625EVM

TLVM23625 2.5A 同步降压电源模块评估模块

TLVM23625EVM

立即订购

概述

TLVM23625 评估模块 (EVM) 可用于评估 TLVM23625 电源模块。该 EVM 支持对电源模块的多种配置。使用电气测试点可轻松验证电源稳压器的性能。TLVM23625EVM 的输出电压可配置为 1.8V 至 6V,负载电流高达 2.5A。以该 EVM 为基础,可对 TLVM23625 进行出色的布局和元件选择。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 可调输出电压范围为 1.8V 至 6V
  • 可调节开关频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 差分输入 EMI 滤波器,用于合规性测试
电源模块(集成电感器)
TLVM23615 3-36V 输入 1-6V 输出 1.5A 同步降压电源模块 TLVM23625 3-36V 输入 1-6V 输出 2.5A 同步降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLVM23625EVM — TLVM23625 2.5A 同步降压电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLVM23625EVM TLVM23625 2.5A 同步降压电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLVM23625EVM User's Guide PDF | HTML 2022-12-16
证书 TLVM23625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持