TLVM13610EVM
TLVM13610 降压稳压器评估模块
TLVM13610EVM
概述
此评估模块 (EVM) 的输入工作电压范围为 3V 至 36V,可评估输出电压范围为 1V 至 9V 且输出电流高达 8A 的 TLVM13610(易于使用的同步降压模块)。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可以作为 TLVM13610 的电路设计和布局到最终用户应用的示例。
特性
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 默认输出电压为 5V
- 1MHz 默认开关频率
- 输入,差分 EMI 滤波器
- 具有小尺寸解决方案的 PCB 布局
电源模块(集成电感器)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLVM13610EVM 降压稳压器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-1-20 |
证书 | TLVM13610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-11-1 |