TLV841EVM
TLV841 可调节释放延迟、超低压纳瓦级功率监测器评估模块
TLV841EVM
概述
TLV841 评估模块 (EVM) 是一款评估 TLV841 性能的平台,后者是一款采用 4 引脚 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 的电压监控器和复位 IC。TLV841 的工作电压高达 6V,并维持 1.5µA(最大值)的低静态电流与 ±2% 的精度。
TLV841EVM 通过使用电路板上特别布置的跳线,支持所有三种器件型号和输出拓扑,可更大程度提高灵活性。如需了解详情,请参阅数据表。
特性
- 4 引脚 WCSP (YBH)
- 毫微电源电流
- 固定/可编程感应延迟
- 按钮监视器
- 开漏/推挽输出拓扑
复位及看门狗 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV841EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-6-15 | ||
数据表 | 采用 WCSP 封装的 TLV841 小型纳米功率电压监控器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023-2-10 | |
证书 | TLV841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-11-2 |