TLV840EVM
TLV840 具有可调节复位延时时间的低压监控器评估模块
TLV840EVM
概述
TLV840 评估模块 (EVM) 旨在评估 TLV840 产品的性能,该产品是 5 引脚电压监控器和复位 IC。TLV840 可提供高达 6V 的运行,同时维护 1.2µA(最大值)的低静态电流与 2%(最大值)的精度。
TLV840EVM 支持所有器件输出拓扑,并包括可置于跳线 J1 上的分流器,适用于开漏输出型号。要了解详细信息,请参阅 TLV840 数据表。
特性
- 封装:5 引脚 SOT-23
- 可编程复位延迟
- 固定延迟
- 开漏/推挽输出拓扑
- 手动复位
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV840EVM Voltage Supervisor User's Guide | 2020-2-13 | |||
数据表 | TLV840 低压监控器,带可调复位时间延迟和手动复位 数据表 (Rev. C) | 2020-8-13 | ||||
证书 | TLV840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-2-26 |