TLV767EVM-014

TLV767 提供可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压 LDO 稳压器评估模块

TLV767EVM-014

立即订购

概述

TLV767 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TLV767 的运行情况和性能。TLV767 是一款 1A 正压线性稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。

特性
  • 支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围
  • 支持 0.8V 至 13.6V 的输出电压
  • 低静态电流 (IQ):50µA(典型值)
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 时为 70dB
  • 最小额定电流限制:1.1A
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV767 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV767EVM-014 — 提供可调节输出和固定输出的 TLV767 1A、16V 正电压 LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV767EVM-014 提供可调节输出和固定输出的 TLV767 1A、16V 正电压 LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide 2018-11-14
数据表 TLV767 1A、16V 精密线性稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-1-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持