TLV755EVM-087

TLV755EVM-087 评估模块

TLV755EVM-087

立即订购

概述

TLV755 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TLV755 线性稳压器用于电路中时的运行情况和性能。TLV755EVM-087 配置包含一个低 IQ、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够提供最高 500mA 的电流。

特性
  • 负载、线路和温度范围内的精度为 1%
  • 可提供固定输出电压:0.7V 至 3.3V
  • 热性能优于 JEDEC 标准
  • 有源输出放电
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV755P 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器 TLV757P 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV755EVM-087 — TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV755EVM-087 TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV755EVM-087 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-3
证书 TLV755EVM-087 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持