TLV73312PEVM-643

TLV73312 低压降稳压器 EVM

TLV73312PEVM-643

立即订购

概述

The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  •  1% Typical Accuracy
  •  Very Low Dropout: 250 mV (typ) @ 300 mA
  •  Low Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  •  Ultra-small package: 1x1 SO
  •  Low Iq: 34 uA
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV733P 具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 低压降稳压器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV73312PEVM-643 TLV73312 低压降稳压器 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV73312PDQN-643 Evaluation Module 2014-10-2
证书 TLV73312PEVM-643 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持