TLV70728EVM-612
用于 200mA、低 IQ、低压降稳压器的 TLV70728EVM-612 评估模块
TLV70728EVM-612
概述
TLV70728EVM-612 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估便携式设备的 TLV70728 200mA、低 IQ、低压降稳压器。TLV70728EVM-612 提供单一的 2.8V 稳压输出。
特性
- 超低压降:电流为 150mA 时,压降为 280mV
- 0.5% 典型准确度
- 35uA 的低 IQ
- 提供 0.7V 至 3.6V 的固定输出电压
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 70dB
- 借助 0.47uF 的高效电容实现稳定
- 过流保护
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV70728EVM-612 User's Guide | 2010-12-21 | |||
| 证书 | TLV70728EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |