TLV70018EVM-503

TLV70018EVM-503 评估模块

TLV70018EVM-503

立即订购

概述

TLV70018EVM-503 可简化对采用 DCK (2.0 x 2.1mm SC70-5) 封装的 TLV70018 200mA、低 IQ、低压降稳压器的评估过程。

特性
  • 低成本
  • 借助 0.1µF 陶瓷输出电容实现稳定
  • 低功耗 IQ = 29µA
  • 2% 准确度
  • 低输出噪声,55mVRMS(无需旁路电容器)
  • 低 PSRR,在 1kHz 时为 80dB
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV700 具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV70018EVM-503 — TLV70018EVM-503 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV70018EVM-503 TLV70018EVM-503 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TLV700xxEVM-503 2009-10-30
证书 TLV70018EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持