TLV62585EVM-824
TLV62585 3A 高效降压转换器评估模块
TLV62585EVM-824
概述
TLV62585EVM-824 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62585RWT 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TLV62585RWT 采用小型 2 x 2mm² QFN 封装。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调)
- 输出电流为 3A
- 效率高达 95%
- 35μA 工作静态电流
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- BOM 数量低
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV62585EVM-824 Evaluation Module | 2017-7-14 | |||
| 证书 | TLV62585EVM-824 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |