TLV62568PEVM-860

TLV62568PDRL 5.5V 输入、1A 输出、高效降压转换器评估模块

TLV62568PEVM-860

立即订购

概述

TLV62568PEVM-860 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62568PDRL 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TLV62568PDRL 采用小型 1.6 x 1.6mm² 5 引脚 SOT-563 封装。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电压为 1.8V(可调)
  • 1A 输出电流
  • 效率高达 95%
  • 35μA 工作静态电流
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • BOM 数量低
DC/DC converters
TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62568PEVM-860 — TLV62568PDRL 5.5V 输入、1A 输出、高效降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV62568PEVM-860 TLV62568PDRL 5.5V 输入、1A 输出、高效降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) 2018-4-12
证书 TLV62568PEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持