TLV62568EVM-789
TLV62568 5.5V 输入、1A 输出、高效降压转换器的评估模块
TLV62568EVM-789
概述
TLV62568EVM-789 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62568DBV 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TLV62568DBV 采用小型 1.6 x 2.9mm² 5 引脚 SOT-23 封装。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调)
- 1A 输出电流
- 效率高达 95%
- 35μA 工作静态电流
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- BOM 数量低
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV62568EVM-789 and TLV62569EVM-789 Evaluation Module | 2016-11-29 | |||
证书 | TLV62568EVM-789 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |