TLV62568APEVM-860
降压转换器评估模块
TLV62568APEVM-860
概述
TLV62568APEVM-860 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62568APDRL 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TLV62568APDRL 采用小型 1.6 x 1.6mm² 5 引脚 SOT-563 封装。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调)
- 1A 输出电流
- 效率高达 95%
- 35μA 工作静态电流
- 固定 PWM 模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- BOM 数量低
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) | 2018-4-12 | |||
| 证书 | TLV62568APEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |