TLV62566EVM-232
TLV62566EVM-232 1.5A 高效降压转换器评估模块
TLV62566EVM-232
概述
此 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62566 的操作和功能。EVM 可将 2.7V 到 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,电流为 1.5A。本用户指南包含硬件的设置说明、EVM 的印刷电路板布局、原理图、物料清单以及 EVM 的测试结果。
特性
- EVM 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- EVM 输出电压:1.8V
- 输出电流 1.5A
- 电源正常指示器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TLV62566EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TLV62566-PWR232 User's Guide | 2013-10-16 |