TLV62084EVM-828
TLV62084 评估模块(6V 输入、2A 输出、降压转换器)
TLV62084EVM-828
概述
TLV62084EVM-828 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62084 的操作和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62084 采用小型 2.0 x 2.0mm² SON 封装。
特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 2A 输出电流
- 100% 占空比,可实现最低压降
- 输出放电功能
- 电源正常输出
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV62084AEVM-828 Evaluation Module | 2016-9-28 | |||
证书 | TLV62084EVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |