TLV62080EVM-756

TLV62080EVM-756 评估模块

TLV62080EVM-756

立即订购

概述

TLV62TLV62080EVM-756 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TLV62080 1.2A 高效降压转换器的性能。TLV62080 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。本用户指南介绍了 TLV62TLV62080EVM-756 评估模块 (EVM) 以及如何执行独立评估或与主机或系统交互。该转换器设计用于提供高达 1200 mA 的连续电流输出

特性
  • DCS-ControlTM 架构,用于快速瞬态稳压
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 最低压降的 100% 占空比
  • 省电模式,用于轻载效率
  • 输出放电功能
  • 电源良好输出
  • 热关断
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62080EVM-756 — TLV62080EVM-756 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV62080EVM-756 TLV62080EVM-756 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 1.2-A High Efficient Step down Converter in 2 x 2 mm SON (Rev. A) 2014-2-26
证书 TLV62080EVM-756 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 TLV6208x 采用 2mm x 2mm WSON 封装的 1.2A 和 2A 高效降压转换器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2017-2-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持