TLV61047EVM
TLV61047 评估模块
TLV61047EVM
概述
TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,可提供高效率,并采用小型 2.9mm × 1.6mm SOT-23 封装。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 峰值开关电流能力。该评估模块专为 3V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。
特性
- 输入电压范围:3V 至 9V
- 输出电压:12V
- 最大输出电流:0.6A(VIN ≥ 5V 时)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV61047 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-17 |
证书 | TLV61047EVM-038 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-9-19 |