TLV61046AEVM-833

评估板——集成二极管与隔离式 MOSFET 的 28V 输出电压升压转换器

TLV61046AEVM-833

立即订购

概述

TLV61046AEVM 可帮助评估 TLV61046A 升压转换器的电气性能和热性能。该转换器集成了续流二极管和隔离 MOSFET。TLV61046AEVM 的外部组件经过选择,可涵盖大多数正常应用。这些组件可根据 TLV61046A 数据表进行改装,从而满足特殊要求。

特性
  • 输出电压高达 28V
  • 工作输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 集成了功率二极管和隔离 MOSFET
  • 输出短路保护
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
DC/DC converters
TLV61046A 具有功率二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV61046AEVM-833 — 评估板 - 集成二极管和隔离 MOSFET 的 28V 输出电压升压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV61046AEVM-833 评估板 - 集成二极管和隔离 MOSFET 的 28V 输出电压升压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV61046AEVM User's Guide 2017-4-26
证书 TLV61046AEVM-833 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持