TLV320AIC32X4SW-LINUX

适用于 TLV320AIC32X4 的 Linux 驱动程序

TLV320AIC32X4SW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC32x 器件系列的低功耗立体声编解码器,通过 I2C 和 SPI 总线以及接口与 Linux 便携式设备动态音频电源管理 (DAPM) 系统进行通信。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:是


Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4.c
  2. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-i2c.c
  3. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-spi.c
  4. Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic32x4.txt
  5. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4.h
  6. include/sound/tlv320aic32x4.h

源文件


Linux 器件树文档 Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic32x4.txt



其他文件

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y] Type : tristate Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:827 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] Selected by: SND_SOC_MX27VIS_AIC32X4 [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SND_IMX_SOC [=y] && MACH_IMX27_VISSTRIM_M10 [=y] && I2C [=y] || SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] || SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y] Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C [=y] Type : tristate Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:830 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] Selects: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y] Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI [=y] Type : tristate Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:835 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y] Selects: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && SPI_MASTER [=y] Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C [=y] Type : tristate Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:830 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] Selects: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y] Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI [=y] Type : tristate Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:835 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y] Selects: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && SPI_MASTER [=y] 

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或 2.联系您的 TI 代表。

下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持