TLV1805EVMQ1
TLV1805-Q1 反向电流保护评估模块
TLV1805EVMQ1
概述
TLV1805QEVM 采用基于离散比较器的解决方案,为 P 和 N 通道 MOSFET 拓扑提供反向电流和反向电池保护。
特性
- 基于离散比较器的解决方案
- 为负载提供反向电流和反向电池保护
- 在 1us 内钳制反向电压
- 展示 P 和 N 通道 MOSFET 拓扑
- 用于 N 通道电荷泵的内部或外部振荡器选项
- 承受 ISO 16750-2 波形
- TLV1805Q1EVM 板
比较器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV1805-Q1EVM Users Manual | 2018-8-26 | |||
数据表 | 具有关断功能的 TLV1805-Q1 40V、轨至轨输入、推挽输出、高电压汽车比较器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020-6-1 | |
应用手册 | TLV1805-Q1 EVM ISO Testing Results | 2019-2-22 | ||||
证书 | TLV1805Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |