TLV1117LV33EVM-714

TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块

TLV1117LV33EVM-714

立即订购

概述

TLV1117LV33EVM-714 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 1A 正固定电压低压降 (LDO) 线性稳压器 - TLV1117LVxx 器件。

特性
  • 1% 的精度
  • 低 IQ:100µA(最大值)
  • VIN 范围:1.8V 至 5.5V
  • VIN = 6V(绝对最大值)
  • 输出电流为 0mA 时运行稳定
  • LDO 电压:1A 时为 900mV
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 最低保证限流为 1.1A
  • 与具有成本效益的陶瓷电容器一起工作时运行稳定
  • 热关断保护和过流保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1117-Q1 具有高电源抑制比的汽车级 1A、18V 低压降 (LDO) 线性稳压器 TLV1117 800mA 15V 线性稳压器 TLV1117LV 1A 低压降稳压器 TLV761 1A、16V、高 PSRR 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV1117LV33EVM-714 TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2011-5-26
数据表 TLV1117LV 1A、固定正电压、低压降稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-1-31
证书 TLV1117LV33EVM-714 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持