TLK10XXXSMAEVM

TLK10XXXSMAEVM - 用于 TLK10232 的 SMA 输出子板

TLK10XXXSMAEVM

立即订购

概述

The TLK10XXXSMAEVM SMA breakout daughterboard is used to for evaluation of the low-speed signals on the TLK10232EVM. SMA cables can be connected from the input signals to the output signals to create an external loopback situation, or to standard lab test equipment. The pinout is compatible with the TLK10002 EVM FPGA daughterboard and any variety of custom interface boards could be created for use with the TLK10232EVM motherboard.

特性
  • Supports evaluation of low speed data signals
  • Connects easily to motherboard via board-to-board connector
  • SMA connectors allow low-speed side data signals to interface with external laboratory test equipment
其他接口
TLK10232 具有交叉点开关的双通道 XAUI/10GBASE-KR 背板收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - 用于 TLK10232 的 SMA 输出子板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLK10XXXSMAEVM TLK10XXXSMAEVM - 用于 TLK10232 的 SMA 输出子板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLK10232 EVM User's Guide 2013-3-7
证书 TLK10XXXSMAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 具有交叉点的双通道XAUI/10GBASE-KR 收发器 数据表 英语版 2013-6-14
用户指南 TLK10232 EVM GUI User's Guide 2013-3-7

相关设计资源

硬件开发

评估板
TLK10232EVM 用于 TLK10232 的主板评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持