TLC3555EVM
TLC3555-Q1 评估模块
TLC3555EVM
概述
TLC3555EVM 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLC3555 器件的运行状况和功能。评估时,可将 EVM 配置为标准计时器电路。该 EVM 由 1.5V 至 18V 的单电源供电。EVM 默认配置为非稳态工作模式,输出频率约为 34.7kHz 的方波。
特性
- 输入和输出采用 SMA 连接器和香蕉连接器
- 便捷的测试点可连接到所有相关节点
- 支持各种计时器应用配置
- 用于电源和偏置节点的香蕉插头连接
实时时钟 (RTC) 和计时器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLC3555 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-10 |
| 证书 | TLC3555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-4-30 |