TIPD209

具有基于 RTD 的冷端温度补偿功能的单电源热电偶放大器参考设计

TIPD209

设计文件

概述

此参考设计使用热电偶测量从 -50°C 到 500°C 范围内的温度。该设计使用冷端温度补偿功能来减小与热电偶冷端温度变化相关的误差。此设计可单独使用 24V 电源运行,其线性输出范围为 250mV 至 5V。

特性
  • 24V 单电源
  • 0V 至 5V 输出
  • -0.037% 未校准测量误差
  • 热端温度范围为 -50°C 至 500°C
  • 冷端温度范围为 0°C 至 75°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRL24.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC02.ZIP (1000 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL23.PDF (231 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF02宽电源电压范围、5V 输出精密电压基准

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2317双通道、低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA18836V、零温漂、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 2016-7-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持