TIPD202
模拟线性化 3 线制 PT1000 RTD 转双线制 4-20mA 电流回路发送器参考设计
TIPD202
概述
该设计采用单芯片解决方案,可对 3 线 PT1000 RTD 进行线性化处理并将其传输至行业标准的 2 线 4-20mA 电流环。该设计配置的温度范围为 -50°C 至 250°C,但正如该参考设计指南中“工作原理”部分所述,通过调整组件值可实现其他温度范围。经测量,未调节的设计精度在所选的 RTD 温度跨度内小于 0.15°C。
特性
- 输入:3 线 PT1000 RTD
- RTD 温度范围:-50°C 至 250°C
- 输出:2 线 4-20mA 电流环
- 包含模拟 RTD 传感器线性化处理,可让终端工具线性提高 40 倍
- 参考设计包括理论、计算误差分析、组件选择、PCB 布局和测量结果
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Analog 3-Wire PT1000 RTD to 2-Wire 4-20mA Current Loop Transmitter Design Guide | 2015-11-9 |