TIPD201

适用于汽车电池组监测的隔离式电流分流/电压测量参考设计

TIPD201

设计文件

概述

此 TI 验证设计为汽车电池组监测应用提供了原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图和 PCB 布局。  此设计采用符合汽车 AEC-Q100 认证的 12 位、4 通道、1Msps SAR ADC、ADS7950-Q1 和隔离式系统硬件设计。

这种具有四线分流电阻器的隔离式输入设计非常适合此类使用高低电压汽车电池组的应用。它可用于监测电池组电流(从 -5A 到 +5A)和极高电压(高达 750V)。

有关输入和参考驱动器的 TINA 仿真验证了设计解决方案和组件选择,测量结果证明了精密设计的性能。

特性

•  隔离式感应电流(双向): -5A 至 +5A
•  精密电流测量(校准): <0.05%FSR
•  超高电池电压测量:  直流至 750V
•  高压测量(未校准):<0.05%FSR
•  用于对此隔离式精密设计进行完整性能分析的运行时 GUI

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA81.PDF (3180 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRID3.PDF (134 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBA0.ZIP (1693 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRID2.PDF (854 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7242C-Q1汽车类四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS7950-Q1汽车类 12 位、1MSPS、4 通道、单端 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

DCR010505微型 1W 隔离稳压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF5025A-Q1汽车类低噪声、极低温漂、精密 2.5V 串联电压基准

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

REG104具有使能功能的 1A、15V、低压降稳压器

数据表: PDF
数字隔离器

ISO7240CF-Q1汽车类四通道、4/0、25Mbps 默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Current Shunt and Voltage Measurement for EV/HEV Auto Battery Design Guide 2015-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持