TIPD195
3 引脚 PLC 参考设计
TIPD195
概述
此设计可以输入 ±10V 或 ±20mA 并输出 2.5V±2.3V。它利用 INA188,这是一种零漂移的仪表放大器。2.5V 参考电压由 REF3225 提供。实测性能仅产生 0.153% 误差(典型)。
特性
- 3 端 PLC 参考设计
- 输入:±10 V 或 ±20 mA
- 输出:2.5 V ± 2.3 V
- 电源:±15V、5 V
- 此设计产生不到 0.2% 的总不可调整误差
- 这一强大的电路参考设计包含理论、误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与仿真相关的测量数据
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 3-Terminal PLC Design Guide | 2015-5-20 | |||
| 技术文章 | Noise effects on the precision of amplifiers | PDF | HTML | 2015-11-4 |