TIPD192
高精确度、快速稳定、±10V 模拟电压输出参考设计
TIPD192
概述
此电路执行产生 ±10V 电压输出的功能,兼具高精度和更新速率快的特点。这一效果通过结合 16 位非缓冲 R-2R DAC (DAC8832) 的快速趋稳时间和精度,与两个输出放大器级 (OPA2192) 的低输入偏移电压和快速转换率来实现。该电路提供模拟输出电压,既可用于精确调节反馈电路,也可驱动非板载元件。
特性
- ±10V 输出范围
- 小于 0.1% 的 TUE FSR
- 输出在小于 5µs 的时间内稳定至 ±2 LSB
- 小于 0.5 LSB 的闪烁噪声
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | High-Accuracy, Fast-Settling, ±10-V Analog Voltage Output Reference Design | 2015-5-1 |