TIPD190

通过 EMC/EMI 测试的双线制 4-20mA 发送器参考设计

TIPD190

设计文件

概述

此经过认证的 TI 参考设计是使用 DAC8551XTR116 的 16 位环路供电、2 线发送器。该设计包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰。该设计还包含一个用于纠正反极性电源的电路。保护电路和整流器不会给电流输出性能带来负面影响,总不可调整误差 (TUE) <0.15%。

特性
  • 16 位环路供电 4-20mA 发送器
  • 7.5-36V 环路电源电压
  • 总不可调整误差 (TUE) <0.15%
  • 经验证通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试
  • 具有反极性电源连接功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO7.PDF (2138 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ14.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBH4.ZIP (957 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ13.PDF (185 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR116具有 4.096V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC855116 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 2-wire 4-mA to 20-mA Transmitter, EMC/EMI Tested Design Guide 2015-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持