TIPD189
用于电压输出音频 DAC 的耳机放大器参考设计
TIPD189
概述
此参考设计详述了适合于诸如智能手机和平板电脑之类的便携式应用的高保真耳机放大器电路。它使用低功耗且封装极小的运算放大器将差分输出电压转换为适合耳机的单端信号。此设计向 32Ω 耳机提供大于 50mW 的输出功率,实现 -110.2dB 的 THD+N。
特性
- 低功耗(1.6mA/通道)有助最大限度延长电池寿命
- 极小的解决方案尺寸,适合空间受限的设计
- 输出功率大于 50mW (32Ω),适合各种耳机
- -106.7dB THD+N(1kHz、10mW、32Ω),可达到超凡音质
- 31mΩ 输出阻抗
- 稳定输入大多数耳机,无需串联电阻
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Headphone Amplifier for Voltage-Output Audio DACs Design Guide | 2015-10-9 |