TIPD184

采用双极电源的 100A 闭环电流传感器参考设计

TIPD184

设计文件

概述

此 TI 高精度验证设计提供了完整的 100 A 基于闭环霍尔的电流传感器解决方案(使用具有双极电源的 DRV411)。DRV411 以单个封装的形式提供霍尔激励、补偿线圈驱动器和高精度差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。

特性
  • 100A 闭环电流传感器
  • 利用 DRV411
  • 电流隔离
  • 双极电源

 

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC999.ZIP (791 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDO9.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDP0.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

信号调节器

DRV411适用于闭环应用的霍尔效应磁传感器信号调理 IC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA237MicroAmplifier™ 系列、单电源运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 +/-100-A Closed-Loop Current Sensor Reference Design Using Bipolar Supplies 2015年 3月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频