TIPD180
使用闭环补偿霍尔元件的 ±50A 电流传感器参考设计
TIPD180
概述
此 TI 高精度验证设计提供了完整的基于闭环霍尔的电流传感器信号调节解决方案。 此电路包含 DRV411,可用于准确地测量 +/-50A 范围内的直流、交流和脉冲电流;初级和次级电路之间有电隔离。 DRV411 在单个封装中提供霍尔激励、补偿线圈驱动器和高精度差分放大器。 DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声,并在工业电机控制、能源和 HEV 等应用中实现准确的、电流隔离的高电流测量。
特性
- TI 高精度设计:经验证的设计
- 包括原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单和测量结果
- 测量 +/-50 A 范围内的直流、交流和脉冲电流
- 单 5V 电源
- 初级和次级电路之间进行电流隔离
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | +/-50-A Current Sensor Using Closed-Loop Compensated Hall Element | 2014-12-8 |