TIPD170

采用桥式配置的单电源应力计参考设计

TIPD170

设计文件

概述

此应变仪参考设计可通过放置在电桥配置中准确测量应变仪的电阻。应变仪电阻变化产生的电桥差分电压会通过 INA333 进行放大。通过 REF5025 提供电桥激励电压和 INA333 基准电压。

特性
  • 测量未校准误差 = 0.953%
  • 测量校准误差 = 0.0154%
  • 5V 单电源
  • 输出:225mV 至 4.72V
  • 2.5V 基准电压
  • 该应变仪参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与理论、计算及仿真相关的测量数据
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB00.PDF (861 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ69.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBJ0.ZIP (442 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ68.PDF (183 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA333低功耗、零漂移、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide 2015-11-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持