TIPD166
面向 PLC、采用 16 位、8 通道 ADC 的单电源模拟输入模块参考设计
TIPD166
概述
此设计适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的 16 位、8 通道模拟输入模块。该电路是通过 8 通道、16 位逐次逼近寄存器 (SAR)、带集成式精密基准的模数转换器 (ADC) 以及模拟前端 (AFE) 电路来实现的。
特性
- 电压输入范围:+/-10V、0-10V、+/-5V、0-5V
- 电流输入范围:+/-20mA、0-20mA、4-20mA
- 4 线 RTD 温度范围:-40°C 到 160°C
- 单电源运行
- 已实现总体精度:0.1%(针对电压和电流输入)和 0.25%(针对温度输入)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) | 2015-7-10 |