TIPD164

适用于工业输出和温度传感器的模拟输入模块参考设计

TIPD164

设计文件

概述

此参考设计经过精度验证,实现了用于工业电压、电流和温度传感器的模拟输入模块。对于工业输出,可能的输入范围包括:4mA 至 20mA、0mA 至 20mA、+/-25mA、0V 至 5V、0V 至 10V、+/-5V 和 +/-10V。此设计包括调节和电平转换电路,可将大工业输出转换为 +5V Δ-Σ ADC 的适当输入范围。该 ADC 可以在 RTD 和热电偶传感器的完整温度范围内直接从二者获取信息。

特性
  • 包括原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单和测量性能
  • 电压输入范围:+/-10V、0V 至 10V、+/-5V、0V 至 5V
  • 电流输入范围:+/-24mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA
  • 3 线 RTD 温度范围:-200°C 至 850°C
  • 热电偶温度范围:-210°C 至 1190°C
  • 热电偶冷端补偿范围:0 至 50°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRC87.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC825.ZIP (1023 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC86.PDF (320 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1248用于精密传感器测量的 24 位 2kSPS 8 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
差分放大器

INA159高速 0.2 级精密增益差分放大器

数据表: PDF
精密 ADC

ADS1263适用于工厂自动化且具有 PGA、基准电压和辅助 ADC 的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
精密 ADC

ADS1262适用于工厂自动化且具有 PGA 和电压基准的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
仪表放大器

INA826200μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors 2014-8-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持