TIPD157
单电源、单极、乘法 DAC 参考设计
TIPD157
概述
此倍增 DAC (MDAC) 参考设计输出 0 V 至 2.5 V 范围内的单极电压。此设计不需要双电源来实现单极正输出电压。此设计通过向输出互阻抗级施加偏置电压,让系统不再需要负电源轨。
特性
- TI 设计 - 精密设计:经验证的设计包含原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及测量性能。
- 12 位、0-2.5 V 输出
- 采用单电源的倍增 DAC
- FSR 总不可调整误差小于 0.1%
- 1 LSB INL
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | Single-Supply Unipolar Multiplying DAC Reference Design | 2014-4-23 |