TIPD155

通过 EMC/EMI 测试的隔离式双通道拉电流/灌电流组合式电压和电流输出参考设计

TIPD155

设计文件

概述

该经过 TI 认证的参考设计可实现双通道组合式电压和电流模拟输出模块。两个输出是独立的,均可在标准工业输出范围内拉出和灌入电压和电流。  该设计的特点是可输出 ±10V 电压和 ±24mA 电流,通过调节外部电阻值,可实现 0V-5V、0V-10V、±5V、±10V,以及 4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mA、±24mA 的输出范围。

该设计包括通过 IEC61000-4-2/3/4/5/6 测试所必需的外部保护元件,以及测得的测试数据。  该保护电路不会给设计带来负面影响,测试结果表明典型的未调整误差低于满标量程 (FSR) 的 0.1%,校准误差低于 FSR 的 0.01%。

特性
  • 包含原理、元件选型、误差计算、原理图和 PCB 布局、测得的性能结果和 EMC/EMI 测试结果
  • 16 位分辨率数字输入电压和电流模拟输出驱动器
  • ±15V 电源,组合式 ±10V 和 ±24mA 输出
  • 在组合式输出连接处拉取和灌入电压和电流
  • 使用 ISO7641 实现电隔离
  • 通过 IEC61000-4-2/3/4/5/6 测试且包含测得的测试数据
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC588.ZIP (1212 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAA1.PDF (321 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAA2.PDF (204 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC589.ZIP (936 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR300工业模拟电流/电压输出驱动器

数据表: PDF
数字隔离器

ISO7641FM四通道、3/1、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC8563具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、双通道、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Two-Channel Source/Sink Combined Voltage & Current Output, Isolated, EMC/EMI 2014年 7月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频