TIPD109

简单的热电偶测量解决方案,精度 <1°C

TIPD109

设计文件

概述

此热电偶测量验证设计提供了一种非常简单且精确的方式方法来实施热电偶测量。此设计概括了提供传感器诊断所必需的抗混叠滤波器和偏置电阻器。此示例还提供了一种新颖的方式,即使用 ADS1118 上的板载温度传感器完成对系统的冷端补偿。对于热电偶线性化,此设计还提供了一种非常简单的、可以在大多数微控制器上实施的线性算法。

特性
  • Measures K-type thermocouple temperature
  • Accuracy <1 °C
  • Precision and repeatability of 0.2°C
  • Includes cold junction compensation
  • Includes software algorithm
  • Uses ADS1118 16-bit ADC with PGA
  • This verified design includes:
    • Theory
    • Component selection
    • TINA-TI simulation
    • Schematics and PCB layout
    • Verification and measured performance
    • Modification options
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR190.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC148.ZIP (281 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC579.ZIP (330 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR189.PDF (54 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1118具有 PGA、振荡器、基准电压、温度传感器和 SPI 的 16 位、860SPS、4 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 使用 ADS1118 进行精密热电偶测量 英语版 2014-1-13

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持