TIPA-050074
采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 AM261x 电源设计
TIPA-050074
概述
该电源设计可作为将 TPS65386x-Q1 电源管理 IC (PMIC) 集成到面向功能安全 (FuSa) 的 AM261x Sitara™ 处理器供电的安全相关汽车系统中的参考指南。
特性
- 详细介绍了支持 AM261x MCU 所需的电源树设计
- 提供集成的 3.3V 和 5V 线性稳压器
- 包括用于为 VCORE 供电的外部降压转换器的降压/升压前置稳压器级
- 支持通过 GPIO 引脚(例如 TPS62903-Q1 降压转换器的使能引脚)控制外部外设
- 提供看门狗和错误信号监控 (ESM) 支持,以帮助满足安全要求
- 可选集成线性稳压器,用于为传感器和接口等外设供电
- 可选诊断引脚,用于内部信号监控和冗余
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
TIDUFG4.PDF (250 KB)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计指南 | AM261x Power-Supply Design Using the TPS653860-Q1 for Safety-Relevant Applications | PDF | HTML | 2025-12-9 |