TIPA-050072

AM263Px power-supply design using the TPS653860-Q1 for safety-relevant applications

TIPA-050072

概述

This power design can be used as a guide for integrating the TPS65386x-Q1 Power Management IC (PMIC) into safety-relevant automotive systems powering the functional safety (FuSa) AM263Px Sitara™ processor.

特性
  • Outlines the power tree design needed to support the AM263Px MCU
  • Provides integrated 3.3V and 5V linear regulators
  • Includes buck-boost preregulator stage for external buck converter to power VCORE
  • Provides support for controlling external peripherals through GPIO pins, such as the enable pin of the TPS62903-Q1 buck converter
  • Provides support for watchdog and error signal monitoring (ESM) to help achieve safety requirements
  • Optional integrated linear regulators for powering peripherals such as sensors and interfaces
  • Optional diagnostics pin for internal signal monitoring and redundancy
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62903-Q1 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器

 

Arm Cortex-R MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

多通道 IC (PMIC)
TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
设计指南 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 AM263Px 电源 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持