TIPA-050053

采用 LP87725-Q1 的毫米波 AWR2544 传感器电源设计

TIPA-050053

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 AWR2544 雷达传感器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。AWR2544LOPEVM 展示了 AWR2544LOP 和 LP87725-Q1 PMIC 之间的典型连接。LP87725-Q1 经过优化,可满足 AWR2544LOP 雷达器件的严格电源管理要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP87725-Q1适用于雷达 MMIC 且具有 3 个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和负载开关的汽车级 PMIC

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR254476-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM63635-Q1采用展频技术的汽车级 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 AWR2544LOP 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持