TIPA-050052

采用 TPS65216 PMIC 的 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 电源设计

TIPA-050052

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 处理器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。TPS65216 是一款单芯片功率 IC (PMIC),专为支持线路供电 (5V) 应用中的 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 系列处理器而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,因而适用于各种工业应用。
TPS65216 经过专门设计,可为 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 的所有功能提供电源管理。直流/直流转换器 DCDC1 至 DCDC4 分别专门为内核、MPU、DDR 存储器以及 3.3V 模拟和 I/O 供电。LDO1 为处理器提供 1.8V 模拟电压和 I/O。GPIO2 可用于 DCDC1 和 DCDC2 转换器的热复位。
利用 I2C 接口,用户可以启用和禁用所有稳压器、负载开关和 GPIO。此外,可以通过 I2C 对 UVLO 和监控器电压阈值、上电序列和断电序列进行编程。也可监控因过热、过流和欠压引起的中断。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65216适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 PDF | HTML 2019-4-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持