TIPA-050049

适用于应用的 R-Car M3N 和 M3W 电源设计

TIPA-050049

设计文件

概述

此 Renesas R-Car M3x SoC 电源设计针对汽车信息娱乐系统、电子驾驶舱和网关应用进行了优化。本用户指南详细介绍了使用 LP87565-Q1、LP8733-Q1 和 LP8732-Q1 PMIC 为 Renesas R-Car M3N 和 R-Car M3W SoC 电源轨进行电源设计的注意事项。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P-Q1具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

LP8733-Q1汽车类双通道 3A 降压转换器和双通道线性稳压器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

LP8732-Q1汽车级双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

LP87565-Q1具有集成开关的汽车类多相双通道 8A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) 2021-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持