TIPA-050043

适用于汽车应用的 X9H 电源设计

TIPA-050043

设计文件

概述

此 SemiDrive X9H 汽车 SoC 电源设计针对汽车信息娱乐系统和电子驾驶舱应用进行了优化。本文档详细介绍了使用 LP87565-Q1 和 LP87523-Q1 电源管理 IC (PMIC) 进行电源设计的设计注意事项。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV767-Q1提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62811-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87565-Q1具有集成开关的汽车类多相双通道 8A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87523-Q1具有集成开关的汽车级 10A、两相 + 单相 + 单相、三路输出降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 使用 LP875230C-Q1 和 LP87565V-Q1 的 Semidrive X9H 电 源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持