TIPA-050042

适用于汽车应用的 i.MX8 QuadMax 电源设计

TIPA-050042

设计文件

概述

此 NXP i.MX 8QuadMax 汽车 SoC 电源设计针对汽车应用进行了优化。本文档介绍了一款集成了 TI 的两个 PMIC(LP87564-Q1 和 TPS65917-Q1)和 NXP i.MX 8QuadMax 应用处理器的电源设计和全功能开发板。其硬件设计还包括 LPDDR4 SDRAM(6GB、x32 位)、八通道 SPI NOR-Flash (64MB)、32GB eMMC、SD 卡和 USB 2.0/CAN/M.2/音频/视频接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP87564-Q1具有集成开关的汽车类多相四通道 4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65917-Q1具有 5 个降压转换器和 5 个 LDO 的汽车级 3.15V 至 5.25V 电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8QuadMax Processor 2020-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持